EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Durci, Avec blindage
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Durci, Avec blindage
Bac à cartes avec flancs et profils horizontaux durcis pour montage de carte fond de panier.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bac à cartes avec flancs et profil horizontal, type R « durci » avec 3 trous de fixation pour optimiser la stabilité (+60 % par rapport au profilé haute rigidité ("heavy") avec 2 trous de fixation)
- Aluminium
- Profil horizontal arrière pour montage des cartes fond de panier avec bandes isolantes. Adaptateur pour intégration de modules CCA
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
- Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
- IP 20 conformément à la norme IEC 60529
- Test de tenue aux chocs et vibrations pour MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Tenue aux chocs et vibrations dans les trois axes
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions disponibles. Bac à carte avec glissières téléscopiques disponibles pour intégration en baie.
- Profil horizontal type "rugged"
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé; Passivé |
| Type de produit | Bacs à cartes / Châssis |
| Blindage électromagnétique | Oui |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.