Toits d'Allée & Accessoires
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Largeur
- Profondeur
- Longueur
- Matériau
Filtre appliqué: 1
Produits | 9 résultats (27 articles)

Toit de confinement automatique
Le toit peut être raccordé à un système d'extinction d'incendie.

Confinement| Câble rallonge pour toit automatique
Câble de connexion pour le toit du confinement à ouverture automatique.

Bandeau de compensation de hauteur de l'allée
Panneaux d'obturation pour différentes hauteurs de confinement d’allée pour éviter les fuites d’air.

Toit de confinement d'allée
Toit pour allée de confinement standard.

Varistar CP| Bandeaux d'accouplement en toit pour confinement
Comme les toits des baies Varistar CP ne se touchent pas lorsqu'ils sont montés côte à côte, un bandeau de toit est requis.

Confinement| Module de contrôle pour toits automatiques d'allée
Unité de contrôle pour toit d'allée de confinement à ouverture automatique.

Confinement| Profilé pour toit
Profil simplifiant la fixation des toits de travée. Augmente la hauteur de l’allée et permet la fixation des accessoires.

Varistar| Kit de montage pour rail de toit de travée
L’adaptateur de cheminement de câbles permet de regrouper et de diriger facilement les câbles dans les racks de réseau.

Kit de surélévation de toit
Kit de surélévation et de fixation du toit de l'allée de confinement.