Toit de confinement d'allée


Toit de confinement d'allée
Toit disponible en différentes profondeurs pour l’installation d’un système de confinement d’allée.
Détails
Ressources
Fonctions
- Toit de travée pour 2 rangées de baies
- Convient à une allée de largeur 1200 mm
- Un profil de toit permet de surélever la hauteur de l’allée de 84 mm ; à commander séparément
- Le toit peut être retiré de l’intérieur (permet l’accès au dispositif d’éclairage et facilite les travaux de maintenance)
Spécifications
Compatible avec | Confinement d'allée |
Type de produit | Couvercle |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.