Cassette AirInlet, avec filtre à poussière, joint CEM textile
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Cassette AirInlet, avec filtre à poussière, joint CEM textile
La cassette nVent SCHROFF AirInlet améliore l'efficacité du refroidissement des systèmes électroniques jusqu'à 200 % en créant un flux d'entrée d'air supplémentaire et en empêchant l'air de circuler dans le slot. Elle est facile à installer, réduit le bruit des ventilateurs et dispose d'un filtre à poussière intégré pour améliorer les performances du système.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- La cassette AirInlet augmente les performances globales de refroidissement du châssis et de chaque slot jusqu'à 200 %. Elle crée une entrée d'air supplémentaire depuis la face avant perforée jusqu'à la partie inférieure du plénum d'air en utilisant les slots inutilisés de tous les bacs à cartes 19"
- En plus d'une entrée d'air supplémentaire, elle empêche l'air de circuler dans le slot et le bloque efficacement, pour une optimisation sans faille
- Installation facile par simple insertion de l'AirInlet dans un slot inutilisé, sans aucune modification de la configuration matérielle
- Favorise la réduction du bruit des ventilateurs en préservant leur efficacité
- Filtre à poussière intégré, inclus
- Face avant en U avec joint CEM textile
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.