Faces avant/ de Bouchage Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Obturateur (14) Couvercle (1) Face avant (25) Kit de joint (1) Poignée (11) Étiquette (1) Contacteur (4) Module système (39) Afficher tout Afficher moins Famille de produits AdvancedMC (26) AdvancedTCA (9) CompacPRO (1) EuropacPRO (1) Inpac (1) MicroTCA (18) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO Air (5) Afficher tout Afficher moins Type Module d'obturateur AdvancedMC (5) Fond (2) Dispositif d'extraction (5) Module d'obturateur (35) Panneau de remplissage (4) Face avant (6) Joint (1) Haut (2) Afficher tout Afficher moins Type de poignée Double Full-Size (1) Double Mid-Size (1) IEA, levier (1) Levier (4) Poussoir (5) Compact simple (1) Single Full-Size (1) Single Mid-Size (1) Afficher tout Afficher moins Compatible avec Coffrets (5) Systèmes CompactPCI (2) Faces avant (2) Systèmes MicroTCA (10) RTM BP (2) RTM BP Capot Z3 (1) Bacs à cartes (5) Systèmes (61) Afficher tout Afficher moins Hauteur du rack 3U (6) 8U (15) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 25.4mm (1) 73.8mm (10) 84.68mm (2) 95mm (3) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (3) 261.75mm (1) 299mm (1) 323.15mm (8) 350.78mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Fixation À visser à l'avant (6) Blindage électromagnétique Oui (14) Largeur du rack 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 6.55mm (1) 8.8mm (2) 10mm (1) 13.9mm (1) 18.96mm (1) 19mm (4) 28.95mm (7) 28.98mm (1) 29mm (8) 30.14mm (3) 40.3mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Type de joint CEM Textile (6) Profondeur 0.6mm (2) 1mm (16) 2.3mm (1) 2.5mm (7) 3.76mm (1) 70mm (2) 160mm (3) 220mm (2) 280mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Matériau Aluminium (28) Polycarbonate (6) Acier inoxydable (49) Acier (4) Polypropylène (2) Polyéthylène (1) PVC (1) Alliage de zinc (2) Afficher tout Afficher moins Finition avant Anodisé (2) Finition brute (23) Longueur 299mm (1) Face d'appui Anodisé (1) Conducteur (1) Finition brute (23) Couleur Noir (5) Transparent (1) Gris (1) Argent (1) Conformité EN 45545-2 (1) UL® 94V-0 (1) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Faces avant/ de BouchageAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesFaces AvantDétailsFaces de BouchageDétailsPoignéesDétailsJointDétailsDéflecteurs d'AirDétailsMicrorupteursDétails