Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Baie électronique avec système de refroidissement intégré au rack

Baie électronique avec système de refroidissement intégré au rack

ÉCHANGEUR THERMIQUE AIR/EAU AVEC DES performances de refroidissement de 5 ou 10 kW

Pour les applications nécessitant une armoire intégrée, nVent SCHROFF offre une solution de refroidissement avantageuse avec le nouvel échangeur thermique air/eau LHX de 5 kW et 10 kW, comprenant une unité de régulation. Le développement de l'échangeur thermique air/eau associée à une unité de régulation conçue pour la plateforme de baies Varistar CP garantit des performances optimales.

La baie électronique Varistar CP LHX+ est parfaitement adaptée aux applications si :

La demande d'essais de précision augmente en raison des facteurs suivants : ​

  • La complexité accrue des objets de test

  • Utilisation de la technologie multicapteurs

Une installation décentralisée est requise :

  • Pour positionner les équipements au plus près des mesures

  • Pour les applications d'Edge Computing

N00204_VaristarCPLHXPlus_10630-051-Door open.tif

Play

Principaux avantages :

Baie à faible encombrement et modulaire

Disponible à partir d'une empreinte de 600 mm L x 800 mm P par baie. Y compris CEM et protection jusqu'à IP55.

Performances de refroidissement évolutives

Passage de 5 kW à 10 kW pendant les opérations, alors que l'infrastructure dans l'armoire reste inchangée.

Régulation précise

Régulateur doté d'une précision de régulation de la température de +/- 0,1 °C.

Meilleure productivité, plus grande sécurité

Contrôle de l'échangeur thermique directement sur l'armoire ou via un contrôle d'accès à distance

Offre de solution complète

Armoire CEM 19", avec échangeur thermique air/eau intégré au bâti dans la partie inférieure, plusieurs capteurs et une unité de régulation dans la partie supérieure, permettant une régulation précise de la température et un accès à distance.

  • Configurations standard en stock
  • Changez la taille du rack, les accessoires et la marque en fonction de vos besoins individuels
  • Échangeur thermique air/eau disponible en tant que pièce de rechange réalisable à postériori
  • Comprend un accès à distance à un ou plusieurs racks
Parcourir les produits

Baie électronique Varistar CP

Modifiez votre rack selon vos besoins

Avec la plateforme modulaire de baies électroniques Varistar CP, vous pouvez choisir parmi 100 dimensions de baie différentes, une diversité de composants prêts à l'emploi, la conformité CEM et la protection IP 55.

La baie peut être placée dans un lieu décentralisé et dans un environnement poussiéreux et non entretenu (par exemple, un tunnel). Avec ses dimensions de seulement 600 mm de large et 800 mm de profondeur, elle offre une empreinte réduite.

  • Dimensions de la baie 600 mm L x 800 mm P ou 600 mm L x 1 000 mm P

  • La poignée pivotante encastrable se verrouille avec un demi-cylindre 333

  • Passage optimisé des câbles sans impact sur les fonctions IP ou CEM élevées

Parcourir les produits

Échangeurs thermiques air/eau

Augmentez vos performances de refroidissement

La capacité de refroidissement peut être augmentée en cours de fonctionnement sans adapter l'infrastructure à l'intérieur de l'armoire. Un ventilateur simple d'une capacité de refroidissement de 5 kW peut être remplacé par une unité à double ventilateur d'une capacité de refroidissement de 10 kW.

Vous pouvez facilement mettre à niveau les performances de refroidissement, ce qui réduit au minimum les travaux d'installation nécessaires. Cela réduit également les coûts d'exploitation car la mise à l'échelle peut être réalisée par des échanges à chaud.

Caractéristiques principales :

  • Facile à monter et installable en post-équipement
  • Refroidissement de l'avant à l'arrière
  • Échangeur thermique 19" installé dans la partie inférieure de la baie
  • Performances de refroidissement évolutives
    • Unité de ventilateurs double pour des performances de refroidissement de 10 kW
    • Unité de ventilateurs simple pour des performances de refroidissement de 5 kW
  • Stricte séparation de l'air évacué froid et chaud
  • Refroidissement près de l'équipement ; régulation rapide du débit d'eau et d'air
  • Alimentation avec une large plage
    • 240 V en standard​
    • 115 V sur demande
Parcourir les produits
  • Les ventilateurs peuvent être changés sans avoir à remplacer l'échangeur thermique
  • Volume de débit d'air d'environ 1 000 / 1 800 m³/h​
  • Température du débit d'eau de 6 °C à 25 °C
  • Température ambiante de 5 °C à 50 °C
  • La température peut être régulée manuellement grâce à la télécommande sur la porte
  • La température peut être régulée à distance par un système de gestion centralisé connecté via Ethernet / Modbus / Serveur Web / SNMP
  • L'échangeur thermique s'arrête lorsque la porte est ouverte

Surveillance

Surveillance par accès à distance

La régulation de haute précision de la température du LHX+ est réalisée par une unité de régulation également modulaire avec l'option de surveillance et de régulation à distance. La température peut être régulée via un terminal monté sur porte avec un écran d'affichage et un clavier, ainsi qu'à distance via un accès Ethernet et une interface Web.

Qu'il s'agisse de réglages mineurs ou majeurs des régulateurs, il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'armoire électronique.

Régulateur

  • Unité de régulation 19" distincte et compacte

  • Sans câbles lâches dans la partie supérieure de la baie

  • Connexions de capteurs « plug and play » clairement indiquées

  • Gestion propre du câblage sur le cadre

Capteurs

  • Précision de la régulation de la température de +/- 0,1 °C

  • Capteur de pression différentielle pour la régulation de la vitesse des ventilateurs en standard

  • Surveillance du débit et de la température du liquide de refroidissement en option

Accès

  • Terminal avec écran d'affichage et clavier sur la porte avant pour une régulation sans ouverture de la porte

  • Accès Ethernet pour un contrôle d'accès à distance (SNMP, Modbus, TCP, interface Web)​

  • Synchronisation et serveur Web pour la configuration du réseau

Tableau de références

Solution complète (baie, refroidissement, régulateur)

Parcourir les produits :

  • Baie Varistar CP LHX+, 5 kW, 2 000 mm x 600 mm x 800 mm (HxlxP), IP55. Référence : 10630-051
  • Baie Varistar CP LHX+, 5 kW, 2 000 mm x 600 mm x 1 000 mm (HxlxP), CEM, IP55. Référence : 10630-052
  • Baie Varistar CP LHX+, 10 kW, 2 000 mm x 600 mm x 1 000 mm (HxlxP), CEM, IP55. Référence 10630-053
Composants modifiables à postériori

Parcourir les produits :

  • Échangeur thermique 10 kW avec deux ventilateurs 230 V. Référence : 29714-016
  • Échangeur thermique 5 kW avec un ventilateur 230 V. Référence : 29714-017
  • Kit de régulation. Référence : 23130-664
  • Kit de capteur de débit d'eau et de température. Référence : 23130-663
  • Écran d'affichage et accessoires LHX+. Référence : 23130-666
  • Kit contacteur de porte. Référence : 23130-667
Pièces de rechange

Parcourir les produits :

  • Unité de régulation. Référence : 23130-668
  • Actionneur et vanne à boisseau sphérique : Référence : 23130-669
  • Tiroir de ventilateur LHX 5 kW. Référence : 29714-026
  • Tiroir de ventilateur LHX 10 kW. Référence : 29714-025

Pour les pièces de rechange, veuillez nous contacter directement.

Des modifications ?

Si vous avez des demandes particulières, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Ressources

Fiche commerciale

Aperçu de l'offre complète

Rapport de test LHX 5 kW

Test de performance de refroidissement, de bruit et de circulation d'air pour 29714-017.

Rapport de test LHX 10 kW

Test de performances de refroidissement, de bruit et de circulation d'air pour 29714-016

Manuel d'utilisation

Manuel utilisateur de la baie LHX+ version 5 et 10 kW

Témoignages

Communiqué de presse

LHX+ arrive au moment opportun : à mesure que la densité électronique dans les applications augmente, la demande d'un refroidissement précis du système est également en hausse.