Montage d’embout de récepteur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Montage d’embout de récepteur
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Performance améliorée à l’extrémité de la pale
- Performance testée au-delà d’IEC® 61400-24
- Performance supérieure au cours de la durée de vie du produit de récepteur
- Augmentation de la température inférieure à 12 °C (54 °F) après un foudroiement de 225 kA
Spécifications
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.