Pince de mise à la terre statique pour fûts
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pince de mise à la terre statique pour fûts
Détails
Ressources
Fonctions
- Conçu spécifiquement pour permettre la mise à la terre ou la liaison de petits conteneurs, des fûts, des réservoirs portatifs, des machines ou du personnel dans des zones contenant de la poussière ou des liquides inflammables
- Le collier de serrage de type pince comporte un corps en aluminium coulé avec deux points en acier inoxydable et une forte compression à ressort de 55 livres (25 kg)
- La conception permet à la pince de traverser plusieurs couches de peinture ou d’accumulation de corrosion afin d’assurer un contact approprié avec le métal nu
Spécifications
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.