Conducteur isolé pour protection des pales d’éoliennes
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Conducteur isolé pour protection des pales d’éoliennes
Détails
Ressources
Fonctions
- Essai de pliage à froid d’isolation conforme à UL® 758
Spécifications
| Type de conducteur | Tissage lisse |
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
| Température de fonctionnement | -40 to 105 °C |
| Température de fonctionnement | -40 to 221 °F |
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.