Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH22570.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Barre de mise à la terre

Une liaison appropriée est essentielle pour créer un plan équipotentiel entre les terres de service et les équipements en cas de défaillance et de conditions transitoires. Ce plan équipotentiel confère un différentiel proche de zéro et permet de protéger les personnes et les équipements au cours de ces événements. La barre de mise à la terre est le produit de liaison le plus utilisé de nos jours.

En savoir plus Lire moins 
  • cUL
  • UL
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Cuivre
Données copiées
Métrique   |   Impérial
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB Désignation de la barre de mise à la terre ERICO
A Configuration A: Barre omnibus, Isolateurs et supports
B: Barre omnibus et supports
C: Busbar uniquement
D: Barre omnibus et isolateurs
14 Épaisseur (po) 14: 1/4 po · 38: 3/8 po · 12: 1/2 po
4 Largeur (po)
12 Longueur (") Arrondi au pouce le plus proche, 144" max.
CC Modèle du trou Les diagrammes sont représentatifs du modèle de trou. Le nombre de trous dépend de la longueur de la barre de mise à la terre.
T* Plaquage à l’étain
1T* Code des câbles ERICO 1K: Etain monobrin n° 4 · 1T : Etain monobrin n° 2
2C : 1/0 · 2G : 2/0 · 2L : 3/0 · 2Q : 4/0
2V : 250 kcmil · 3D : 350 kcmil · 3Q : 500 kcmil · 4L : 750 kcmil
K* Longueur de raccords flexibles (pi) A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Vide si aucun
Ressources CAD
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes