Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH0241.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Mèche de mise à la terre

La maille de mise à la terre préfabriquée par nVent ERICO est un moyen pratique, efficace et économique d’améliorer les systèmes de mise à la terre dans les usines dotées d’installations haute tension et partout où des mises à la terre sont requises pour les grandes surfaces. La maille équipotentielle réduit les tensions de pas dans les centrales électriques et les sous-stations et limite efficacement au maximum les variations des plans de masse sur les sites des antennes de communication. La grille métallique constitue également un excellent écran relié à la masse, un réflecteur et un bouclier électronique pour les grandes installations.

La maille de mise à la terre préfabriquée est également facile à installer, car aucun creusement ou excavation n’est requis. Il suffit de la dérouler sur le sol, d’interconnecter en soudant les sections adjacentes de la grille à l’aide de nVent ERICO Cadweld, puis de souder la principale grille de mise à la terre des sous-stations ou de souder aux piquets de terre. La grille peut être recouverte d’une couche de terre ou de pierre broyée, selon l’application.

Le procédé nVent ERICO Cadweld constitue un moyen rapide et économique d’interconnexion de la grille sur le terrain. La pièce soudée qui en résulte est permanente et résistante à la corrosion ; de plus, elle possède une capacité de charge du courant équivalente à celle du conducteur.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Poids net (kg) par 93 mètres carrés (1 000 pieds carrés)
Espacement entre les conducteurs (largeur2 x longueur2) Conducteur en acier revêtu de cuivre (AWG) Fil en cuivre plein (AWG)
N° 6 N° 8 N° 10 N° 6 N° 8 N° 10
51 mm x 51 mm 403 kg 253 kg 159 kg 442 kg 276 kg 174 kg
102 mm x 102 mm 201 kg 127 kg 79 kg 221 kg 138 kg 87 kg
152 mm x 152 mm 134 kg 84 kg 53 kg 147 kg 92 kg 58 kg
203 mm x 203 mm 101 kg 63 kg 40 kg 110 kg 69 kg 44 kg
305 mm x 305 mm 67 kg 42 kg 27 kg 74 kg 46 kg 29 kg
610 mm x 610 mm 34 kg 21 kg 13 kg 41 kg 23 kg 15 kg
Ajoutez 34 kg par rouleau pour un poids d’expédition approximatif.

Diagrammes

Ressources Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes