Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Parasurtenseur de Signalisation de Voie Electronique
Les séries de dispositifs de protection des équipements électroniques de signalisation de voie nVent ERICO fournissent une protection des circuits de signalisation de voie basse tension contre les surtensions transitoires induites ou conduites. Les séries de dispositifs de protection contre les surtensions sont idéales pour protéger les relais de voie sensibles au courant continu, les systèmes de détection de train, les circuits d'indication et de contrôle ferroviaire à microprocesseurs, les systèmes d'inspection de train, les systèmes de communication, les contrôles de passages à niveaux et autres systèmes opérationnels sensibles.
Les dispositifs de protection de signalisation de voie électronique nVent ERICO permettent de se prémunir contre la défaillance des composants qui posent un risque de sécurité. Les indicateurs du dispositif permettent de sauvegarder les dispositifs contre les court-circuits et permettent de visualiser leur état en un seul coup d'œil. Le couvercle du dispositif indique la tension de fonctionnement ainsi que le numéro de pièce et permet d'identifier l'application facilement.
Fonctions
- Inclut la technologie hybride qui comprend un commutateur de tension de type éclateur et des composantes d'attache de type varistance de tension
- Conçu avec une sécurité intrinsèque, isolée des modes de défaillance de terre comme cela est exigé pour les circuits de signal critiques
- Protège les équipements électroniques sensibles en conditions exposées
- Le revêtement époxy garantit la stabilité des opérations en conditions défavorables et dans les lieux où l'humidité est importante
- Excède les spécifications AREMA® pour les applications de parafoudre et d'égaliseur
- Fournit une protection maximale de 50 kA 8/20 compatible avec l'équipement de voie exposé
Spécifications
Brochure
Fiche de garantie
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.