Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDHM avec écrou fileté
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDHM avec écrou fileté
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Installation facile
- Utilisez l’outil de perforation TDHP pour percer un trou dans le platelage
Spécifications
| Finition | nVent CADDY Armour |
| Matériau | Ressort acier |
| Épaisseur du plafond | Charge Statique F |
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas
Certifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.