La série nVent CADDY Pyramid sans outil constitue une solution rapide et unique pour fixer des applications électriques et mécaniques sur une multitude de surfaces de toiture différentes. La série sans outil nVent CADDY Pyramid supporte et maintient tuyaux et conduits sans profil de montage, ni outil d'installation. La répartition des charges améliorée et l’interface en mousse à faible abrasion se combinent pour garantir que la membrane de toit soit protégée malgré la variation des surfaces et le décalage des toits causés par les phénomènes d’expansion et de contraction.
Fonctions
- Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Les attaches et l'embase en plastique ne rouilleront pas
Filtre appliqué: 1
Produits | 4 résultats (9 articles)

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, pour tuyauterie en extérieur de diamètre allant de 12,7 à 60,3 mm. Les longueur de kits disponibles sont 140 mm, 254 mm ou 406 mm.

Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
Deux tailles d’attaches permettent à des diamètres de tuyau extérieurs compris entre 12,7 et 60,3 mm d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble
Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, de longueur 140 mm, 254 mm ou 406 mm, et incluant les vis à clipser.

Vis nVent CADDY Pyramid à clipser pour chemin de câble
Permet au chemin de câble perforé (type dalle) d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.