Attaches et clips en plastique
Filtre appliqué: 1
Produits | 21 résultats (43 articles)

Insert poussoir
Ancrage en plastique innovant pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression du pouce dans un trou percé à 6 mm de diamètre. Pour l'installation de lumières, goulottes de câbles, coffrets électriques et détecteurs de fumée.

Etrier pour câbles avec insert
Support de câble simple prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.

Clip en plastique pour conduits
Gamme innovante d'attaches pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.

Insert poussoir pour béton
Fixation et insert pour plaque de platre (placo) pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée en appuyant simplement dans un trou de 6 mm de diamètre.

Double étrier pour câbles avec insert
Support de câble double prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.

Attache pour cloueur
Fixation béton pour les clips et attaches tubes et conduit en plastique, conçue pour une fixation directe avec les pistolets à clou à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché.

Double étrier pour câbles, à clouer
Support de câble double, prêt à l'emploi pour une fixation directe sur le béton. Compatible avec les cloueur à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.

Conduit flexible en plastique et collier de serrage
Gamme innovante d'attaches multi-tailles pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.

Insert poussoir pour tôle
Fixation innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre de structure en tole.

Support de câbles avec insert
Support de câble simple pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.

Insert pour chemin de câble perforé
Fixation innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre sur des chemin de câbles type dalle.

Double support de câbles avec insert
Support de câble double pour cheminement discontinu, prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.