Le système nVent CADDY Speed Link Light Pack est un système de support par câble pour charge légère doté d'un dispositif de verrouillage ultra-discret. Ce système est idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.
Fonctions
- Le système comprend un dispositif de verrouillage, un câble de 1,0 mm de diamètre et un embout de fixation spécialisé
- Le dispositif de verrouillage discret et esthétique réduit l'impact visuel
- Les objets suspendus peuvent être ajustés facilement pendant ou après l'installation
Produits | 2 résultats (4 articles)

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec équerre pour cloueurs
Système de câble pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage
Système de câble pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.