Gestion des câbles
Produits | 69 résultats (351 articles)

Anneau bride fileté
Support de câbles de données et installation courant faible; Possibilité de combinaison avec d'autres fixations CADDY pour installation sur la plupart des structures.

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache multifonction
Fixations orientable pour des installations sur tige filetée ou câble métallique, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.

Echelle à câbles SPEEDWAY
Système d'échelle à câbles robuste bénéficiant d'un profil unique pour un support optimal des câbles de petite puissance et de données hautes performances.

Connecteur droit
Système de connexion sécurisé utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway

Chemin de câble filaire PEMSA
Solution de chemin d’accès continu pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.

Coude plat à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée une transition coudée à 45° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.

Chemin de câbles perforé UNIKLIP
Solution continue de cheminement de câbles bénéficiant de la technologie UNIKLIP, pour un support optimal des câbles de petite puissance et de données hautes performances.

Clip de montage pour installation sur rail
Permet une connexion ferme et sans outil du chemin de câbles perforé sur le profil de montage.

Coude pour chemin de câbles perforé UNIKLIP
Connexion coudée à 90 degrés, facile à installer, conçue pour système de chemin de câbles perforé UNIKLIP.

Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA
Couvercle pour chemin de câbles en métal solide pour protéger et sécuriser l’installation de câbles haute performance.

Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.

Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.