nVent CADDY Speed Link système SLDM
Le système nVent CADDY Speed Link SLDM est un système de suspension léger avec dispositif de verrouillage profilé et embout tige filetée. Le système est idéal pour supporter des boîtes électriques, de l'éclairage et de la signalisation.
Fonctions
- Le système comprend un dispositif de verrouillage, un câble acier de 1,5 mm de diamètre et un embout spécifique selon votre choix
 - Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
 - Emballé individuellement dans une pochette plastique dans laquelle le câble métallique est maintenu enroulé jusqu’à la pose
 - L'objet suspendu est facile à régler en hauteur pendant ou après la pose
 
Produits | 2 résultats (3 articles)

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet
          Filin de suspension à crochet avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.
        

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type bascule
          Filin de suspension à bascule avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.