Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système d'échelle à câbles SPEEDWAY

Système d'échelle à câbles SPEEDWAY

Sous-catégories

Echelle à câbles SPEEDWAY

Echelle à câbles SPEEDWAY

Transitions et connecteurs pour échelle de câbles SPEEDWAY

Transitions et connecteurs pour échelle de câbles SPEEDWAY

Solutions de connexion pour échelle à câbles basées sur l'efficacité sur le terrain, incluant coudes, attaches en T et croix.
Accessoires pour échelle à câbles SPEEDWAY

Accessoires pour échelle à câbles SPEEDWAY

Eclisses et attaches à la structure SPEEDLOK faciles à installer permettant d'améliorer la robustesse de l'installation.

Produits | 15 résultats (60 articles)

PH40784.jpg image

Echelle à câbles SPEEDWAY

Système d'échelle à câbles robuste bénéficiant d'un profil unique pour un support optimal des câbles de petite puissance et de données hautes performances.
PH40794.jpg image

Connecteur droit

Système de connexion sécurisé utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway
PH40785.jpg image

Coude plat à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée une transition coudée à 45° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
PH40786.jpg image

Coude plat à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée une transition coudée à 90° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
PH40795.jpg image

Connecteur horizontal réglable

Système de connexion horizontal réglable sécurisé utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway
PH40791.jpg image

Attache en T pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée une intersection en T, conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
PH40801.jpg image

Connecteur vertical réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP

Système de connexion verticale réglable sécurisé, utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway
PH40792.jpg image

Croix pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée une intersection 4 voies, en croix, conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
PH40797.jpg image

Connecteur réglable

Système de fixation réglable et sécurisé utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway
PH40796.jpg image

Equerre de maintient

Equerre de maintien sécurisé utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway
PH40787.jpg image

Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY

Crée un changement de niveau concave à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
PH40793.jpg image

Kit de fixation

Kit de fixation facile à utiliser permettant de sécuriser le système d’échelle de câble Speedway