Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système de chemins de câble filaire PEMSA

Système de chemins de câble filaire PEMSA

Sous-catégories

Chemins de câble filaire PEMSA

Chemins de câble filaire PEMSA

Détails
Boulonnerie pour chemin de câbles filaire PEMSA

Boulonnerie pour chemin de câbles filaire PEMSA

Détails
Supports pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports pour chemin de câble filaire PEMSA

Détails
Accessoires pour chemin de câble filaire PEMSA

Accessoires pour chemin de câble filaire PEMSA

Détails

Produits | 26 résultats (207 articles)

PH41144.jpg image

Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA

Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
PH41151.jpg image

Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA

Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
PH41166.jpg image

Chemin de câble filaire PEMSA

Solution de chemin d’accès continu pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.
PH41145.jpg image

Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA

Couvercle pour chemin de câbles en métal solide pour protéger et sécuriser l’installation de câbles haute performance.
PH41152.jpg image

Éclisse renforcée pour chemin de câble filaire PEMSA

Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
PH41141.jpg image

Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour une installation rapide et sécurisée au plafond ou sur rail de montage.
PH41147.jpg image

Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA

Sortie de câble réglable pour une gestion facile et sécurisée des câbles.
PH41168.jpg image

Chemin de câble filaire PEMSA Rapide

Solution de chemin d’accès continu avec technologie Rapide pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.
PH41140.jpg image

Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou sur rail de montage.
PH41156.jpg image

Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA

Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.
PH41149.jpg image

Support de boîtier électrique pour chemin de câble filaire PEMSA

Support de boîtier à clipser pour une gestion facile et sécurisée des accessoires.
PH41142.jpg image

Console pour chemin de câble filaire PEMSA

Supports renforcés pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations à rail de montage.