Systèmes pour toiture nVent CADDY Pyramid
Les supports de toit nVent CADDY Pyramid sont des solutions de montage sur surface et peuvent être utilisés pour soutenir des installations électriques et mécaniques sur différents types de toiture. Ils offrent une capacité de charge exceptionnelle et réduisent considérablement le temps d’installation en se substituant aux systèmes lourds et laborieux de supports de tuyaux, de conduits, de gaines de ventilation, de chemins de câbles et d’équipement. Contrairement aux blocs de bois, les supports nVent CADDY Pyramid sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur les toitures, incluant des matériaux uniques ainsi qu’une finition qui protègent les membranes de toit et offrent une protection accrue contre la corrosion.
Sous-catégories
Produits | 19 résultats (33 articles)

Embase pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
L’embase individuelle avec écrou de profil préinstallé donne la possibilité de créer un bâti personnalisé en ajoutant simplement la quicaillerie et les longueurs appropriées de profil de montage nécessaires.

Support avec profil de montage fixe Pyramid ST nVent CADDY
Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 122 mm ou 164 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 152 mm, 254 mm ou 406 mm.

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, pour tuyauterie en extérieur de diamètre allant de 12,7 à 60,3 mm. Les longueur de kits disponibles sont 140 mm, 254 mm ou 406 mm.

Kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid, 4 embases
Le kit comprend deux ensembles d'embases, un cadre et des attaches de support d'équipement permettant une fixation simple à un kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid

Kit pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Comprend deux embases avec écrous de profil préinstallés et un kit de matériel supplémentaire pour construire un bâti en H en ajoutant des longueurs de profil de montage appropriées.

Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
Deux tailles d’attaches permettent à des diamètres de tuyau extérieurs compris entre 12,7 et 60,3 mm d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.

Extension de châssis pour kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid
Comprend toutes les embases, tout le matériel et tous les cadres nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d'équipement pour applications légères de 38,2" (970 mm)

Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Comprend deux équerres, six boulons et six écrous de profil afin de construire un bâti en H personnalisé en ajoutant les longueurs de profil de montage appropriées.

Le kit du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid, 4 embases
Comprend toutes les embases, quincaillerie et bâtis nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d’équipement de 1 m.

Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST
Permet de modifier l’élévation de la surface de montage jusqu’à 457 mm au-dessus de la surface du toit; disponible avec des longueurs de profil de montage utilisables de 254 mm ou 406 mm.

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble
Offre une plate-forme de montage à 102 mm du sol, de longueur 140 mm, 254 mm ou 406 mm, et incluant les vis à clipser.

Le kit du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid, 6 embases
Comprend toutes les embases, quincaillerie et bâtis nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d’équipement de 2 m.