Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Attaches

Attaches
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Attache insérable pour conduit

Attache insérable pour conduit

Détails
Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau

Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau

Détails
Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau

Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau

Détails
Attache insérable pour connecter les conduits

Attache insérable pour connecter les conduits

Détails
Fixation murale pour conduit

Fixation murale pour conduit

Détails
Système d’attache câble

Système d’attache câble

Détails
Système d’attache pour tuyau/câble C-CR

Système d’attache pour tuyau/câble C-CR

Détails

Produits | 14 résultats (91 articles)

PH5928.jpg image

Attache insérable pour conduit

Support de conduit facile à installer et sans outil qui offre stabilité et sécurité. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
PH5622.jpg image

Attache C-EC pour profil de montage à câble

Attache cable directe sur les rails profil 41.
PH5523.jpg image

Attache pour tuyau/câble

Attache pour conduit ou câble - A monter sur attache C ou rails E5 nVent CADDY.
PH5978.jpg image

Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau

Support de conduit facile à installer, encliquetable pour fermer qui assure stabilité et sécurité. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
PH22378.jpg image

Attache en C pour bride multifonctionnelle

Attache poutre en C à visser pour IPN de large épaisseur compatible avec les colliers type CR.
PH31781.jpg image

Attache C-EU câble simple à bride

Support de câbles pour poutre en acier de construction. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
PH2396.jpg image

Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau

Facile à utiliser, bolt to close conduit and pipe support. Captured hardware facilitates worry-free installation.
PH5522.jpg image

Protecteur de bride pour attache multifonction en C

Rondelle de protection pour pinces C.
PH5937.jpg image

Attache insérable pour connecter les conduits

Support de conduit facile à installer et sans outil qui assure la stabilité et la sécurité des applications de conduit à conduit.
PH5521.jpg image

Écrou carré pour attache en C multifonction

Square adapter nut for use with standard flange widths nuts (C-Clamp series compatible).
PH31780.jpg image

Attache C-ES câble à bride verticale

Support de câbles pour poutre en acier de construction. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
PH0979.jpg image

Fixation murale pour conduit

Facile à installer, pousser dans le support de conduit qui offre stabilité et sécurité. Idéal pour un montage mural ou en combinaison avec de nombreuses fixations CADDY.