Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Cloison lattée et plâtrée

Cloison lattée et plâtrée
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Supports à visser et accessoires

Supports à visser et accessoires

Supports traversants pour câble/conduit sur ossature

Supports traversants pour câble/conduit sur ossature

Produits | 6 résultats (9 articles)

nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip, CPC

Clip de positionnement de conduit encastré nVent CADDY

Clip sans outil pour un positionnement rapide et sûr des conduits de 20 à 25 mm sur les sangles télescopiques pour boîtes de pistolet à vis.
TSGB812UK, TSGB1624UK, Telescoping Screw Gun Box Bracket

Sangle de boîte pour pistolet à vis télescopique

Supports polyvalents et robustes conçus pour fixer solidement les boîtiers électriques de 25, 35 et 47 mm de profondeur sur les goujons muraux.
PH3008.eps image

Support de boîtier télescopique à visser

La conception améliorée du support de boîte de pistolet à vis télescopique avec des marquages en pouces estampillés et des guides de perçage accélère le montage précis des conduits du boîtier entre les embouts filetés.
PH2483.jpg image

Passe-fil à enclenchement facile

Le passe-fil encliquetable offre une protection à 360° du câble, du conduit, de la plomberie et de la tuyauterie des gicleurs d’incendie dans les ossatures métalliques.
PH19552.jpg image

Poinçon pour ossature métallique MSP20 pour passe-fil à encliquetage facile

Perce des trous de taille jusqu'à 34mm, dans les montants métalliques. Utiliser avec un œillet facile à encliqueter, s'enclenche facilement dans le trou perforé. Les composants en acier trempé gardent l'outil affûté plus longtemps.
PH3004.jpg image

Vis autoperceuse et autotaraudeuse SMS8

Industry standard sheet metal screw.