La gamme innovante de produits de renforcement parasismique rigides nVent CADDY a été développée pour offrir une performance exceptionnelle et satisfaire les critères les plus rigoureux en matière de charge sismique. Les produits ont été conçus pour répondre aux besoins de l’utilisateur final et faciliter le travail des techniciens en favorisant une installation facile et rapide. Le système de produits permet un renforcement latéral et longitudinal, et offre tout un ensemble d’éléments de fixation pour structure et pour canalisations.
Fonctions
- Les renforts latéraux (brevet en attente) réduisent les va-et-vient avec une échelle
- La conception ajustable permet l’utilisation sur des renforts de tuyau de tailles différentes, permettant ainsi une plus grande souplesse d'installation et réduisant l’inventaire de l’installateur
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- Une seule taille de clé convient pour l'installation complète, ce qui évite de devoir changer d'outil
- Homologué cULus®
- Approuvé par FM®
- Préapprouvé par l’OSHPD® (OPM-0062-13) au code du bâtiment 2013 de la Californie
- Pré-approuvé par HCAI® (OPM-0542) pour les applications MEP selon le code de construction californien 2019
Filtre appliqué: 1
Produits | 17 résultats (57 articles)

Fixation pour poutrelle
Adaptateurs sismiques à profil bas qui relient les renforts sismiques aux poutre type IPN.

Renfort parasismique universel pour tuyau
Le renfort parasismique universel pour tuyau nVent CADDY est un support parasismique facile à emmancher pour tuyaux suspendus.

Adapteur pour bord de poutre
Adaptateur utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.

Adapteur pour bord de poutre assemblé
Adaptateur préassemblé utilisé pour fixer un renfort sismique à une bride en acier.

Renfort parasismique universel standard pour tuyau
Collier anti-sismique utilisé pour renfort latéral et longitudinal de tubes.

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide
Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .

Adapteur ajustable pour poutre en I
Montage adaptateur télescopique avec clip de sécurité utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.

Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide
Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .

Fixation pour poutre en I
Adaptateurs sismiques qui relient les renforts sismiques aux structures type IPN.

Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze
Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.

Equerre de fixation à applications variées
Fixation sismique pour structures en béton ou en bois qui répartit la charge sur deux ancrages.

Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze
Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.