Poutre/panne
Filtre appliqué: 1
Produits | 34 résultats (132 articles)

Attache de tige à bride H-Ti/T
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une structure métallique type IPN.

Attache à frapper, montage par le bas
Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre type IPN. Les multiples points de fixation offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.

Kit d’attache de poutre 2000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.

Attache de panne en « Z » série 122
Attache pour fixer les conduits et les boîtiers électriques à un élément structurel de type panne Z.

Kit d’attache de poutre 3000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.

Attache à frapper, montage par le bas avec embout fileté
Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre type IPN. Les multiples points de fixation et l'embout fileté intégré offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.

Pince crampon pour poutre latérale en acier 325M
Equerre pour fixation au mur, poutre et poutrelles.

300M Attache poutre universel
Reversible beam clamp for use with standard flange widths.

Attache de panne en « Z » série 123
Attache pour tige filetée ou installation de conduit et boite de dérivation sur panne en Z.

Clip de sécurité RS pour installation existante
Clip de sécurité rétrofit à 1 trou dimensionné pour s'adapter à plusieurs longueurs et à 4 tailles de tige filetée.

Kit d’attache de poutre 5000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à bride
Attache à frapper, rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.