nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel
nVent CADDY Speed Link est un système de suspension universel créé pour réduire le temps de montage. Alternative rentable à la chaînette, au profil acier, à la tige filetée et matériel associé, ce système innovant à utilisation multiple apporte une solution à presque tous vos besoins de supportage.
Fonctions
- Le système comprend un dispositif de verrouillage et un câble acier muni à une extrémité d'un embout spécifique selon votre choix
- Câble acier solide mais flexible
- Une sélection de verrous pour différentes applications et exigences
- Une gamme complète d'embouts de fixation pour chaque type d'installation possible
- Permet la suspension d’objets à partir d’une grande variété d’angles, ainsi que la réalisation de plafonds inclinés
- Combinaisons possibles avec de multiples fixations nVent CADDY
Sous-catégories

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Système de suspension horizontale polyvalent pour supporter les équipements entre deux points d’ancrage, idéal pour les installations électriques, mécaniques et de datacom, telles que les chemins de câbles, éclairages, signalisations et gaines de ventilation.
Produits | 42 résultats (157 articles)

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec équerre pour cloueurs
Système de câble pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link Light Pack
Le kit comprend une bobine de câble nVent CADDY Speed Link Light de 1 mm, ainsi que 100 dispositifs de verrouillage ultra-discrets, ce qui simplifie le transport jusqu'au chantier et réduit les stocks.

Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y
Extension nVent CADDY Speed Link avec crochets en Y permettant de fixer rapidement une corbeille en treillis, un chemin de câbles ou un éclairage, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des longueurs de fil prédécoupées.

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet
Filin de suspension à crochet avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier
Filin de suspension à embout bac acier avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.

Attache de fixation pour câble tendu
Clip sans outil pour créer des supports intermédiaires dans la mise en place du système câble tendu CADDY Speed Link ou pour créer des suspensions verticales le long du câble tendu.

Bobine de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Les bobines de câble métallique à couper à la longueur, permettent aux installateurs de personnaliser les installations du systèmes de câble tendu nVent CADDY Speed Link.

Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link
Les kits prêts à l’emploi comprennentun câble coupé à chaud pour éviter les effilochements, un embout de fixation crochet sur une extrémité pour gagner du temps lors de l’installation et un verrou sans outil.

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à angle droit
Filin de suspension à Angle droit facile à régler et à installer rapidement sur diverses structures béton ou bois..

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK
Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks.

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage
Système de câble pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, avec Pince Coupe Câble incluse
Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks - Livré avec une pince coupe câble.