Attaches et clips en plastique pour conduits
Sous-catégories
Produits | 11 résultats (30 articles)

Clip en plastique pour conduits
Gamme innovante d'attaches pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.

Insert poussoir pour béton
Fixation et insert pour plaque de platre (placo) pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée en appuyant simplement dans un trou de 6 mm de diamètre.

Attache pour cloueur
Fixation béton pour les clips et attaches tubes et conduit en plastique, conçue pour une fixation directe avec les pistolets à clou à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché.

Conduit flexible en plastique et collier de serrage
Gamme innovante d'attaches multi-tailles pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.

Insert poussoir pour tôle
Fixation innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre de structure en tole.

Insert pour chemin de câble perforé
Fixation innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre sur des chemin de câbles type dalle.

Clip pour tige filetée
Fixation innovante pour les clips et attaches de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main sur des tiges filetées M8 et M10.

Clip en plastique simple pour conduits
Gamme innovante de clips en plastique permettant d'installer rapidement des conduits sur une multitude de structures grâce à sa conception encliquetable, compatible avec l'Insert Poussoir et les vis.

Attache flexible en plastique pour conduits avec insert
Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Prêt à l’emploi, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.

Connecteur de clip en plastique pour conduits
Fixation pour les clips et attaches de tubes et conduit en plastique, conçue pour suspendre un conduit en plastique à un autre conduit déjà installé. Idéal pour les installations de rénovation.