Rail de montage type D, avec trous oblongs
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rail de montage type D, avec trous oblongs
Détails
Ressources
Fonctions
- Rail formé à froid, avec trous oblongs
Spécifications
| Type de profil de montage | D (2 7/16" x 1 5/8") |
| Type de profil de montage | D (62 x 41 mm) |
| Finition | Prégalvanisé |
| Matériau | Acier |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.