Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Attaches et clips en plastique

Attaches et clips en plastique
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Attaches et clips en plastique pour conduits

Attaches et clips en plastique pour conduits

Attaches et clips en plastique pour câbles

Attaches et clips en plastique pour câbles

Accessoires en plastique

Accessoires en plastique

Produits | 21 résultats (43 articles)

PH39426.jpg image

Clip pour tige filetée

Fixation innovante pour les clips et attaches de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main sur des tiges filetées M8 et M10.
PH40723.jpg image

Clip en plastique simple pour conduits

Gamme innovante de clips en plastique permettant d'installer rapidement des conduits sur une multitude de structures grâce à sa conception encliquetable, compatible avec l'Insert Poussoir et les vis.
PH40724.jpg image

Support de câbles pour clouer

Support non continu de câbles pour béton, prêt à l'emploi et conçu pour être installé avec un cloueur à gaz ou à batterie. Deux supports peuvent être connectés l'un à l'autre et fixé sur la structure à l'aide d'un unique clou.
PH39996.jpg image

Attache flexible en plastique pour conduits avec insert

Innovative range of multi-size clamps for quick installation of plastic conduits on concrete or brick. Prêt à l’emploi, out of the box thanks to its design that includes a push-in plug.
PH40315.jpg image

Attache flexible en plastique pour conduits sur fer à béton

PH39428.jpg image

Attaches câbles

Attache câble monobloc, conçu pourinstaller et maintenir le câble; s'insère à la main, directement dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH39416.jpg image

Connecteur de clip en plastique pour conduits

Fixation pour les clips et attaches de tubes et conduit en plastique, conçue pour suspendre un conduit en plastique à un autre conduit déjà installé. Idéal pour les installations de rénovation.
PH39425.jpg image

Entretoise pour attaches câbles

Base de montage pour serre-câble évitant au câble d'être en contact direct avec la structure. Peut être installé dans deux directions différentes permettant plusieurs hauteur d'installation.
PH39424.jpg image

Attache collier serre-câble avec insert

Attache collier serre-câble pour béton, conçu pour être installé par simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre. Idéal pour supporter les faisceaux de câbles.