nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et deux embouts avec crochet
 - Se fixe d’un côté à la structure du bâtiment et de l’autre aux deux bords du chemin de câble
 - Une fermeture ressort sécurise la connexion
 - Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble
 - Câble en forme Y, pour une stabilité accrue, avec deux embouts munis d’un crochet
 - Également disponible dans une configuration simple, muni d’un crochet
 
Spécifications
| Diamètre du câble métallique | 2 mm | 
| Facteur de sécurité de charge statique | 5:1 | 
| Finition | Électro-galvanisé | 
| Conformité | SMACNA HVAC-DCS | 
| Épaisseur (T) | 1/2" | 
| Largeur (W) | 3/4" | 
| Hauteur (H) | 2.15" | 
| Épaisseur (T) | 12.5 mm | 
| Largeur (W) | 19 mm | 
| Hauteur (H) | 55 mm | 
| Angle (a) | 90 ° Max | 
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Étude de cas
Certifications
        cUL IFFX7.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        cUL IFFX7.E94389
      
      
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.