Bobine de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bobine de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Utilisée pour installer des longueurs de câbles tendus non standards avec deux verrous
- Bobine avec câble nVent CADDY Speed Link
- Câble métallique constitué de 7 faisceaux de 19 brins chacun de fil d’acier pour l’avion
Spécifications
| Finition | Galvanisé à chaud |
| Matériau | Acier |
| Installation Horizontale | ||
| Prétension | 1,000 N | 450 N |
| Charge Statique 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Charge Statique 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Charge Statique 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Installation Verticale | ||
| Charge Statique 4 (F4) | 4,440 N | |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas






- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.