Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Support de câbles résistant au feu nVent CADDY, métal

Le support de câbles résistant au feu nVent CADDY en métal est une fixation polyvalente conçue pour supporter des faisceaux de câbles de taille intermédiaire dans les espaces confinés, tels qu'au-dessus des plafonds suspendus. Installée avec des chevilles d'ancrage traditionnelles ou par clouage, au plafond ou au mur, cette solution possède un mécanisme de fermeture sans outil unique qui peut être actionné en toute sécurité depuis le sol, sans besoin d'échelle ni de nacelle, permettant ainsi aux installateurs de gagner du temps. Sa hauteur réduite et sa conformité à la norme DIN 4102-12 en font une solution idéale pour les applications électriques et datacom.

En savoir plus Lire moins 
  • DIN 4102-12 AbP
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Prégalvanisé
Matériau Acier
Données copiées
Métrique   |   Impérial
E30 Fire Rating Power Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 3
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Wall Fire-rated Anchor* EUCASAFE®   (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam®   (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 4
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Wall Fire-rated Anchor* Keram   (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE 3
Wall 4 Fire-rated Anchor* EUCASAFE®   (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
1 n ≤ 30
2 n ≤ 24
3 n ≤ 12
4 Vertical mount – Installed with opening facing up
E30 Fire Rating Data Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 3
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 4
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
1 n ≤ 32
2 n ≤ 52
E60 Fire Rating Power Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 3
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Wall Fire-rated Anchor* EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE 4
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Wall 4 Fire-rated Anchor* EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
1 n ≤ 30
2 n ≤ 24
3 n ≤ 12
4 Vertical mount – Installed with opening facing up
E60 Fire Rating Data Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 3
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
KICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 4
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
1 n ≤ 32
2 n ≤ 52
E90 Fire Rating Power Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 3
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE
Wall Anchor Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE 3
1 n ≤ 30
2 n ≤ 24
3 n ≤ 12
E90 Fire Rating Data Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 3
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 4
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
1 n ≤ 32
2 n ≤ 52

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Vidéo
nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder - View from an installer

Play

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal - View from a contractor

Play

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal - N00821 - Animation Video

Play

Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes