Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système de rail de montage nVent CADDY Eristrut
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Sous-catégories

Écrous et boulons en T

Écrous et boulons en T

Consoles

Consoles

Raccords

Raccords

Produits | 89 résultats (270 articles)

PH3918.jpg image

Support d’angle pour coin décalé avec trou 1-3, droite

Equerre angle 90° à coin décalé droit - 1+3 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
PH3902.jpg image

Support en croix plat à cinq trous

Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.
PH4563.jpg image

Système de fixation interne pour poutre-rail de montage INC8

Système de fixation pour rail 41 pour installation entre les lèvres des IPN.
PH5763.jpg image

Embase basse pour profil de montage de type AA/E

Embase et pied de fixation pour rail profil 43.
PH5589.jpg image

Rail de montage type DD, avec trous oblongs

Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.
PH5840.jpg image

Rail de montage type E, avec trous oblongs

Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.
PH5435.jpg image

Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 1-3)

Equerre angle 90° - 1+3 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
PH5829.jpg image

Plaque de support à angle, 2 trous (disposition des trous 1-1)

Embase et pied de fixation pour rail profil 48.
PH40460.jpg image

Écrou rail rapide nVent CADDY

Écrou rail rapide en une seule pièce bénéficiant de la technologie de « montage par pression » pour une fixation rapide des tiges filetées et boulons sur rail de montage.
PH2328.jpg image

Support d’angle pour coin avec trou 2-2

Equerre angle 90° - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
PH3905.jpg image

Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 2-2)

Equerre angle 90° - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
PH5766.jpg image

Équerre 4 trous à 90° (disposition des trous 2-2)

Equerre angle 90° - 2+2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.