Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Raccords
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Rondelles

Rondelles

Supports plats

Supports plats

Supports d’angle

Supports d’angle

Équerres

Équerres

Attaches de poutre

Attaches de poutre

Embases

Embases

Éclisses

Éclisses

Supports orientables

Supports orientables

Fixations pour trapèze

Fixations pour trapèze

Supports en forme de U

Supports en forme de U

Supports en forme de Z

Supports en forme de Z

Produits | 66 résultats (115 articles)

PH2321.jpg image

Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1)

Equerre angle 90° - 2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.
PH1001.jpg image

Plaque de fixation pour profil de montage

Composant de la plaque pour un montage rapide du trapèze.
PH2331.jpg image

Éclisse externe à quatre trous

Eclisse 3 faces conçue pour être utilisée avec les rails profil 41, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.
PH2334.jpg image

Support en forme de U pour profil de montage de type A

Support en U pour rail profil 41x41.
PH5406.jpg image

Rondelle de rail interne

Washer for fastening to strut channels.
PH39820.jpg image

Support en forme de Z pour profil de montage de type A

Support en Z pour rails STRUT type A.
PH3906.jpg image

Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U

Attache poutre pour Rail 41 - Boulon en U.
PH5398.jpg image

Support d’embase orientable pour profil de montage de type A

Embase et pied de fixation orientable pour rail profil 42.
PH2325.jpg image

Support plat à deux trous

Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.
PH5802.jpg image

Fixation orientable pour profil de montage de type AS

Fixation pivotante pour le montage de la jambe de force sur des poutres inclinées.
PH5856.jpg image

Support en forme de U pour profil de montage de type AA/E

Support en U pour rail profil Double 41x41.
PH5425.jpg image

Connecteur de profils en coin à six trous, 3 voies

Utilisé pour créer des charpentes et des structures en canal de rail de montage.