Système de crochets en J nVent CADDY Cat HP
Le système de crochets en J nVent CADDY CAT HP est une solution avancée de support de chemin non continue pour les systèmes de câblage haute performance d'aujourd'hui. Des fonctionnalités de pointe permettent de garantir une installation stable et sûre, conforme aux règlementations et aux normes industrielles en matière de câbles haute performance.
Le système nVent CADDY Cat HP est un complément idéal à l'utilisation du chemin de câbles nVent CADDY WBT Performance, d'un rack à échelles ou de supports continus similaires. Il offre des avantages en matière de coût total installé par rapport à d'autres solutions de produits. Ce système polyvalent s'adapte à un large éventail de méthodes de fixation et est disponible sous forme de crochets en J individuels, de montages et d'arbres à niveaux multiples nVent CADDY Cat HP pré-construits, ainsi que sous forme de composants nVent CADDY Cat HP interchangeables. Le système de crochets en J nVent CADDY Cat HP offre la combinaison parfaite de performance, de gain de temps et de polyvalence exigée par les prestataires en datacom et électricité d'aujourd'hui.
Caractéristiques
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique
- Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ni outil spécial pour le montage
- Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des alternatives de support de câbles non continues
- Offre une variété de méthodes de fixation
- Conçu pour s'adapter aux futurs câbles de données
- Recyclable et fabriqué avec jusqu'à 80 % d'acier recyclé
- Conforme à la norme EN 50174-2
Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569
Le système de crochets en J nVent CADDY Cat HP offre la combinaison parfaite de performance, de gain de temps et de polyvalence exigée par les prestataires en datacom et électricité d'aujourd'hui.
Vous recherchez le système de crochets en J amélioré nVent CADDY Cat HP avec notre technologie Versa-Mount ?
Cliquez ci-dessous pour voir la même offre de produits exceptionnelle, avec de nouveaux avantages.
Produits | 2 résultats (4 articles)

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache multifonction