Assemblages nVent CADDY Cat HP
Les assemblages nVent CADDY CAT HP sont les systèmes CAT les plus performants de la famille nVent CADDY CAT HP, car ils offrent une solution de crochets en J haute performance préassemblé. Ils sont prêts à l'emploi dès leur sortie de l'emballage disponible dans une large gamme de méthodes de fixation. Les assemblages nVent CADDY Cat HP sont particulièrement adaptés aux nouvelles constructions ou lorsque les exigences relatives à la fixation sur structure sont parfaitement connues et que la rapidité d'installation est un facteur critique.
Fonctions
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Disponible dans une variété de méthodes de fixation, notamment les brides de poutre, les pannes, les tiges ou les fils, les profils en « T » et les autres configurations de montage courantes
- Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues
- Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569
- Conforme à la norme EN 50174-2
Produits | 2 résultats (4 articles)

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T »
Fixations orientable pour des installations sur profil en T des faux plafond, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache multifonction
Fixations orientable pour des installations sur tige filetée ou câble métallique, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.