Passe-fil à enclenchement facile
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Passe-fil à enclenchement facile
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Assure une protection à 360° du câble, du conduit, de la plomberie et de la tuyauterie des gicleurs d’incendie dans les ossatures métalliques
- Enclenchez un passe-fil dans le trou standard de 1-11/32 po perforé sur place ou enclenchez-en deux ensemble dans un trou perforé en usine de n’importe quelle forme
- Le passe-fil peut être divisé pour une utilisation sur des installations pré-existantes
- Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l’air
Spécifications
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.