Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH5361.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Électro-galvanisé
Matériau Acier
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Épaisseur (T) 0.09"
E 0.16"
Taille de trou (HS) 0.2"
C 0.61"
A 0.79"
B 1.34"
Largeur (W) 1.57"
D 2"
Épaisseur (T) 2.4 mm
E 4 mm
Taille de trou (HS) 5 mm
X 11 x 18 mm
Y 11 x 27 mm
C 15.5 mm
A 20 mm
B 34 mm
Largeur (W) 40 mm
D 50 mm
Hauteur (H) 120 mm

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes