Attache câble/conduit


Attache câble/conduit
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Soutient le conduit sur tige filetée, câble ou bride
- Peut également être utilisé pour les tubes métalliques flexibles, les câbles blindés, les câbles portables, les tubes de commande et les câbles de communication
- Disponible pour conduit EMT, rigide, ENT, IMT, MC/AC et en aluminium
- Aucun outil d’installation n’est requis
Spécifications
Finition | nVent CADDY Armour |
Matériau | Ressort acier |
Référence | Diamètre Extérieur | Dimension de la Tige |
K12 | 14 mm - 20 mm | M12 |
K12 | 16 mm - 22 mm | M8; M10 |
K12 | 18 mm - 24 mm | M4; M6 |
K16 | 22 mm - 24 mm | M12 |
K16 | 24 mm - 26 mm | M8; M10 |
K16 | 26 mm - 30 mm | M4; M6 |
K20 | 20 mm - 36 mm | M12 |
K20 | 25 mm - 38 mm | M8; M10 |
K20 | 30 mm - 42 mm | M4; M6 |
Part Number | Outer Diameter | Flange Thickness |
K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas
Certifications


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.