Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Varistar LHX+ 45 en rack
Los enfriadores In-Rack Varistar LHX+ están diseñados para proporcionar refrigeración localizada de bajo consumo de energía a los equipos en instalaciones donde el aire ambiente no está filtrado o no se controla la temperatura. El dispositivo es IP54 y se conecta al gabinete Varistar CP adjunto en un combo sellado para que no se intercambie aire con la habitación.
El sistema de refrigeración está integrado en un bastidor móvil Varistar CP para una conexión ideal lado a lado a los bastidores Varistar CP. El refrigerador viene con puertas delanteras y traseras sólidas. Incorpora un plenum de aire frío en la parte delantera y plenum de aire caliente en la parte trasera. Los ventiladores integrados mueven el aire de escape caliente del plenum de aire caliente a través de un intercambiador de calor aire-agua donde el calor se transfiere a un circuito de agua. El aire se suministra entonces en el plenum de aire frío hacia el equipo.
Características
- Enfriador de aire/líquido en fila optimizado para el enfriamiento de racks cerrados
 - Los componentes intercambiables en caliente simplifican la reparación y maximizan la disponibilidad
 - Diseñado para un funcionamiento eficiente en temperaturas de agua de las instalaciones aumentadas
 - Combinación con refrigeración líquida directa a chip
 - Estándar modular: Fácil de adaptar a las necesidades individuales
 - Cambios mínimos entre el diseño In-Fila y LHX+ (In-Rack) - simplifica la planificación, el diseño y las especificaciones
 - Los ventiladores, las fuentes de alimentación, el controlador y la válvula de control son todos intercambiables en caliente
 - Velocidad automática del ventilador y control de apertura de la válvula
 - 7? interfaz de pantalla táctil de alta resolución
 - Conexión hidráulica y eléctrica a través de la parte superior o inferior
 - Monitorización mediante interfaz Ethernet (navegador web, Modbus TCP, SNMP v2c) y Modbus RTU
 
Especificaciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.