PMC Mezzanine Panel frontal Cutout cubierta para protección EMC


PMC Mezzanine Panel frontal Cutout cubierta para protección EMC
La cubierta EMC de acero inoxidable permite cerrar cortes no utilizados en los paneles frontales del entresuelo PMC.
Detalles
Recursos
Características
- Material de acero inoxidable, 0,2 mm
- Cubierta EMC para cerrar cortes no utilizados en los paneles delanteros del entresuelo de PMC
Especificaciones
Tipo de producto | Tapa |
Compatible con | Paneles frontales |
Material | Acero inoxidable |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.