Panel de protección de unidad plug-in
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel de protección de unidad plug-in
Los paneles protegen la soldadura o el lado componente de una PCB. Una codificación con una tira de codificación separada no es posible.
Detalles
Recursos
Características
- La clave/codificación con una tira separada de clave/codificación no es posible
- Conectores utilizables según EN 60603 (DIN 41612): CONSTRUCCIÓN TIPO B, C, D, F, H, R
- Acero inoxidable, 0,8 mm
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapa |
| Material | Acero inoxidable |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.