Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura del rack
- Ancho del rack
- Material
Filtro aplicado: 1
Productos | 4 resultados (37 artículos )

Panel frontal EMC Kit de blindaje de acero inoxidable
Las juntas EMC de acero inoxidable se insertan en las ranuras laterales de los paneles frontales blindables.

Kit de blindaje textil EMC para panel frontal, -40 hasta +70°C.
Las juntas textiles EMC se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U.

Kit de blindaje textil EMC para panel frontal, -40 hasta +85°C.
Las juntas textiles EMC se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U.

Panel frontal EMC Stainless Steel Shielding Kit, para paneles frontales en forma de U
Las juntas EMC de acero inoxidable están sujetas al lado derecho de los paneles frontales en forma de U.