Panel frontal EMC Kit de blindaje de acero inoxidable


Panel frontal EMC Kit de blindaje de acero inoxidable
Las juntas EMC de acero inoxidable se insertan en las ranuras laterales de los paneles frontales blindables (2 piezas por panel frontal).
Detalles
Recursos
Características
- Las juntas EMC de acero inoxidable se insertan en las ranuras laterales de los paneles frontales blindables (2 piezas por panel frontal)
- EMC tira de contacto, acero inoxidable
- Rango de temperatura -200 °C ... +160 °C.
Especificaciones
Compatible con | Subpistas; Casos; Paneles frontales |
Familia de productos | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit |
Tipo de producto | Kit de blindaje |
Material | Acero inoxidable |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.