筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 交流电压
- 颜色
- 深度
- 手柄类型
- 搭配
- 机架高度
- 材料
- 完成
- 高度
- 长度
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 静态负载
- 反面表面处理
- 边缘处理
- 标称电压
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 125 个结果533 商品)

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
物料号项目名称Add to Quote action
基本型 PDU,EB0403,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0450,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0811,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0850,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0401,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0402,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0807,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0808,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0809,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0812,400 VAC,3-PH,32 A

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
物料号项目名称Add to Quote action
基本型 PDU,EB0303,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0311,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0313,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0321,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0328,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0337,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0305,230 VAC,1-PH,63 A
基本型 PDU,EB0311-A,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0317-A,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0318-A,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0332,230 VAC,1-PH,63 A

Sensor for eHandle
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。

eHandle
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。

RackPower 干触点电缆
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的干触点电缆,用于连接 I/O 传感器(例如烟雾传感器)。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
干触点电缆

用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
物料号项目名称Add to Quote action
用于 eHandle 的 电缆线束

Secure Dual W-Lock Power Cord
安全的双 W 形锁电源线可增强 PDU 和 IT 设备之间的电源线固定。对于两种连接方式,都需要特定操作才能松开锁定按钮,以防止电源连接器意外脱落。电源线可与任何对应的标准 IEC 插座配合使用,但要实现锁定功能,需使用兼容的 W型锁或V型锁插座
物料号项目名称Add to Quote action
WLock 线 C13/C14,1.8 米,黑色,100 个
WLock 线 C13/C14,0.6 米,蓝色,150 个
WLock 线 C13/C14,1.2 米,蓝色,125 个
WLock 线 C13/C14,1.8 米,蓝色,100 个
WLock 线 C13/C14,0.6 米,红色,150 个
WLock 线 C13/C14,1.2 米,红色,125 个
WLock 线 C13/C14,1.8 米,红色,100 个
WLock 线 C19/C20,0.6 米,黑色,100 个
WLock 线 C19/C20,1.2 米,黑色,75 个
WLock 线 C19/C20,1.8 米,黑色,50 个
WLock 线 C19/C20,0.6 米,蓝色,100 个
WLock 线 C19/C20,1.2 米,蓝色,75 个
WLock 线 C19/C20,1.8 米,蓝色,50 个
WLock 线 C19/C20,0.6 米,红色,100 个
WLock 线 C19/C20,1.2 米,红色,75 个
WLock 线 C19/C20,1.8 米,红色,50 个
WLock 线 C13/C14,0.6 米,黑色,150 个
WLock 线 C13/C14,1.2 米,黑色,125 个

RackPower 单温度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
单温度传感器

RackPower 传感器输入集线器
传感器集线器,可在一个 nVent SCHROFF RackPower PDU 传感器端口上连接 3 个传感器。
物料号项目名称Add to Quote action
传感器输入集线器

RackPower 3x 温度和 1x 湿度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的 3x 温度和 1x 湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
3x 温度和 1x 湿度传感器