RackPower 3x 温度和 1x 湿度传感器
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 3x 温度和 1x 湿度传感器
- 带 2 米电缆和集成磁铁,便于安装
- 适用于 RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx 系列 PDU
- 可热插拔,便于集成
- 温度测量范围:0 至 65 °C
- 温度测量精度:+/- 2 %
- 湿度测量范围:10-90% 相对湿度, 非冷凝
- 湿度测量精度:+/- 5 %
- 第二和第三个温度传感器,带 950 毫米电缆
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。