RackPower 干触点电缆
      
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
功能
- 干触点电缆,用于连接 I/O 传感器(例如烟雾传感器)
- 带 1 米传感器盒电缆、集成磁铁(便于安装)和 1.8 米连接电缆
- 适用于 RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx 系列 PDU
- 可热插拔,便于集成
- 工作环境温度范围:0 至 65 °C
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。