Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Höjd
      Använd
    • Skyddsklass
    • Typ
    • Spänning AC
        Använd
      • Färg
      • Djup
          Använd
        • Rammaterial
        • Handtagstyp
        • Rackhöjd
            Använd
          • Bredd
              Använd
            • Fungerar med.
            • Slutför
            • Höjd
                Använd
              • Längd
                  Använd
                • Material
                • Montering
                • Förpackningskvantitet
                • Färgkod
                • EMC-skärmning
                • Rackbredd
                • Switchade uttag
                • Färgkod för beklädnad
                • Bredd
                    Använd
                  • Aktuell märkström
                  • Gängstorlek
                  • Väggtyp
                  • Diameter
                      Använd
                    • Djup
                        Använd
                      • Dörrtyp
                      • Främre finish
                      • Åtkomst
                      • Bakre finish
                      • Statisk belastning
                          Använd
                        • Kylning
                        • Behandlade kanter
                        • Överensstämmer med.
                        • Matningsspänning
                        • Redundant strömförsörjning
                        • Nominell spänning
                        • Kylvätsketillförsel
                        • Dynamisk belastning
                        • Rackenheter
                        • Matningstyp
                        Filter0

                        Underkategorier

                        Server Racks and Cabinets

                        Server Racks and Cabinets

                        Information
                        Enclosure Cooling

                        Enclosure Cooling

                        Information
                        Outside Plant Enclosure Solutions

                        Outside Plant Enclosure Solutions

                        Information
                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Information
                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Information
                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Information

                        Produkter | 173 resultat (1196 artiklar)

                        19 front panels

                        19-tums frontpanel med hål för handtag

                        frontpaneler på 19 tum med hål i handtaget för att underlätta hanteringen.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 1 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 3 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 4 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 5 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 6 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 1 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 2 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 3 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 4 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 5 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 6 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel med hål för handtag, 2 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19 front panel

                        19-tums frontpanel

                        19-tums frontpanel finns i svart och grå färger.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19-tums frontpanel, 1 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, 2 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, 3 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, 4 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, 5 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, 6 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, 7 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, 8 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, 9 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, 10 U, 4 mm, Al, anodiserad
                        19 tums frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        19 tums frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19 tums frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19 tums frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19 tums frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19 tums frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19 tums frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19 tums frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19 tums frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-tums frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19-tums frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
                        19 tums frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19 tums frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19inch front panel plastic

                        19 tums frontpanel, plast

                        19-tums plastklämma på frontpaneler med estetisk design är speciellt gjorda för datakom vertikal.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        Frontpanel på 19 tum, plast, 6 U, snäppfäste och clip-on, ABS, RAL 9005, 10 st
                        Frontpanel på 19 tum, plast, 6 U, snäppfäste och clip-on, ABS, RAL 7035, 10 st
                        Frontpanel på 19 tum, plast, 1 U, snäppfäste och clip-on, ABS, RAL 7035, 10 st
                        Frontpanel på 19 tum, plast, 2 U, snäppfäste och clip-on, ABS, RAL 7035, 10 st
                        19" Front Panels, filler panels, plug in units

                        19-tums frontpanel, ventilerad

                        Ventilerade frontpaneler möjliggör värmeavledning.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 1 U, 2,5 mm, Al, obehandlad
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 2 U, 2,5 mm, Al, obehandlad
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, obehandlad
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 1 U, 2,5 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 2 U, 2,5 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, anodiserad
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                        19-tums frontpanel, ventilerad, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                        19inch front panel for cable eyes

                        19-tums frontpanel för kabelöglor

                        19-tums frontpanel tillåter kabelöglorna.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19-tums frontpanel för kabelöglor, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        19-tums frontpanel för kabelöglor, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19 front panel

                        19-tums kabelkanal och kabel genom kanal

                        Kabelkanalsapparat för smart kabelhantering.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19-tums Kabelgenomföring, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        19-tums Kabelgenomföring, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19-tums Kabelgenomföring, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        19-tums Kabelgenomföring, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19 cable entry

                        19-tums kabelkanal

                        19-tums enhet för enkel och effektiv kabelhantering.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19-tums Kabelkanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        19-tums Kabelkanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        19-tums Kabelkanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19-tums Kabelkanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19inch cable tray 2 u

                        19 tums utrustningshylla

                        Djupjusterbar 19-tums utrustningshylla med 15 kg lastkapacitet.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19 tums utrustningshylla, RAL 7021, 2 U
                        19 tums utrustningshylla, RAL 7035, 2 U
                        19 equipment shelf

                        19-tums utrustningshylla, 1 U

                        19-tums utrustningshylla med 5 kg lastkapacitet.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19-tums utrustningshylla, 1 U, AlZn
                        19 tums utrustningshylla, 1 U, RAL 7021
                        19 tums utrustningshylla, 1 U, RAL 7035
                        19 equipment shelf

                        19-tums utrustningshylla, justerbar i djup

                        19-tums utrustningshylla möjliggör enkel förvaring och hantering av rackutrustning.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 250D, RAL 7021
                        19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 400D, RAL 7021
                        19 tums utrustningshylla, justerbar djup, 430W 300D, RAL 7035
                        19 tums utrustningshylla, justerbar djup, 430W 300D, RAL 7021
                        19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 250D, RAL 7035
                        19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 400D, RAL 7035
                        19 drawer

                        19-tums låda

                        19-tums lådor möjliggör montering av datorer, skrivytor för enkel hantering.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19-tums låda, 1 U, RAL 7035
                        19-tums låda, 2 U, RAL 7035
                        19-tums låda, 3 U, RAL 7035
                        19-tums låda, 1 U, eloxerad frontpanel
                        19-tums låda, 2 U, eloxerad frontpanel
                        19-tums låda, 3 U, eloxerad frontpanel
                        19-tums låda, 1 U, RAL 7021
                        19-tums låda, 2 U, RAL 7021
                        19-tums låda, 3 U, RAL 7021
                        cage nut

                        19-tums monteringssats M6

                        Monteringssatsen gör det möjligt att montera 19-tums komponenter i ett skåp.
                        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
                        19-tums monteringssats M6, skruv, bricka, mutter; 8 delar
                        19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 4 st
                        19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 32 st
                        19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 50 st
                        19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 100 st
                        19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 32 st
                        19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 100 st
                        19-tums monteringssats, skruv M6, bricka M6, mutter M6; 32 st
                        19-tums monteringssats M6, skruv, bricka, mutter; 50 delar
                        19-tums monteringssats M6, skruv, bricka, mutter; 100 delar
                        19-tums monteringssats, skruv M6, bricka M6, mutter M6; 4 st
                        19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 50 st
                        19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 4 st