19-tums frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
Katalog#: 30219-137
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Aluminium, 4 eller 3 mm tjockt, med anodiserad eller lackerad yta
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.