19-tums frontpanel för kabelöglor, 1,5 mm, St, RAL 7035
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
19-tums frontpanel för kabelöglor, 1,5 mm, St, RAL 7035
Katalog#: 20118-761
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- 19-tums frontpanel för kabelöglor (för att montera öglorna, sätt i och rotera dem 45 grader)
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.